Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаПредварительно собранная монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием и фиксатором.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение гладкий Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Минимальная разрушающая нагрузка 4,19 kN Поверхность С пластиковым покрытием Размер 15x0,5x700 Размер 15,0 x 0,5 Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Длина 700 mm Размер B 17 mm Размер B1 15 mm Размер t1 (мм) 0,5 mm Размер t 1,2 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBF 15-700 A2K / 6490356 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBF 15-700 A2K / 6490356 , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf