Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 2003806 / Монтажная коробка для установки в полую стену HW 47, воздухонепроницаемая
- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажные коробки для полых стен, герметичное исполнение благодаря мембранным вводам. Размеры согласно DIN 49073-1, для суппорта толщиной 7 – 35 мм. Стандартное расстояние 71 мм, возможность сквозного соединения с помощью переходника при комбинировании между монтажными и монтажно-соединительными коробками. Монтажные коробки могут использоваться в качестве соединительных коробок согласно VDE 0606-1 с двойным винтовым креплением и винтовой крышкой, в комплекте с распорными винтовыми креплениями, класс защиты IP40. С 12 соединительными штуцерами.
Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади да Вид защиты IP40 Вид прохода через корпус Уплотнительная мембрана воздухонепроницаемая да Высота пола мин. 45 mm Диаметр 68 mm Диаметр фрезерного отверстия 68 mm Для труб диаметром 20 мм Зазор винтов прибора 60 mm Количество вводов 8 Комплектация без Крепление крышки Не подходит Крепление устройств Болты Крышка без макс. Поперечное сечение 2,5 mm² Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальное сечение макс. 2,5 mm² Номинальное сечение мин. 1,5 mm² Пломбируемая нет Повышение живучести конструкции без Подходит для пластин толщиной макс. 35 mm Подходит для пластин толщиной мин. 7 mm Размер Ø68mm, H47mm Расчетное напряжение 400 V С винтами да С переходником без С экранированием нет Серия продукции Серия WIN Со скобами нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода Мягкие мембраны для проводов NYM, телекомуникационных проводов и труб Ø 20 мм Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C Ударопрочность да Форма круглой формы Цвет оранжевый Число вставок 1 Размеры
Высота 47 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1905 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1905 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HG 60 MW / 2003611 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС HG 60 MW / 2003611 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия HG 60 MW / 2003611 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия HG 60 MW / 2003611 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval HG 60, HG 60 MW , 0.12MB , pdf