Монтажная коробка для установки в полую стену HW 61, CEE/PERILEX, с крышкой

Артикул, номер 2003820 | EAN 4012196714650

2003820 / HG 61-AD-D
61 mm
74 mm
74 mm
20/25 мм
9
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная коробка для установки в полую стену CEE/PERILEX с крышкой на глубину не менее 61 мм и с толщиной пластины 5–40 мм.
• 2 резьбовых вкладыша
• приборные винты, клеммные накладки
• 3 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
• 3 ввода для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
• 2 ввода для проводов NYM 5 x 2,5 мм² или 7 x 1,5 мм²
• 1 ввод для проводов NYM 3 x 1,5 мм²
Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 30
  • Диаметр 74 мм
  • Номинальное сечение 1,5-2,5 мм²
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид прохода через корпус Продавливаемое отверстие
воздухонепроницаемая нет
Диаметр 74 mm
Диаметр фрезерного отверстия 74 mm
Для труб диаметром 20/25 мм
Зазор винтов крышки 67 mm
Количество вводов 9
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм 3
Крепление крышки Болты
Крепление устройств Болты
Крышка белый
Линейные вводы 3 x 1,5 мм² 1
Линейные вводы 3 x 2,5 мм² / 5 x 1,5 мм² 3
Линейные вводы 5 x 2,5 мм² / 7 x 1,5 мм² 2
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Подходит для пластин толщиной макс. 40 mm
Подходит для пластин толщиной мин. 5 mm
Размер Ø74mm, H61mm
Расчетное напряжение 400 V
С винтами да
С переходником без
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Провода NYM и трубы
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C
Ударопрочность нет
Форма круглой формы
Цвет оранжевый
Число вставок 1

Размеры

Высота 61 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1237 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1237 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Диаметр Диаметр фрезерного отверстия Для труб диаметром Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HG 61-AD-D 61 mm 74 mm 74 mm 20/25 мм 9 2003820
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HG 61-AD-D / 2003820 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС HG 61-AD-D / 2003820 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия HG 61-AD-D / 2003820 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HG 61-AD-D / 2003820 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval HG 61 , 0.34MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, HW cavity wall boxes , 8.26MB , pdf
Загрузить

HG 61-AD-D / 2003820
Загрузить