- Описание продукта
-
Описание продуктаКоробка для вывода из стены для скрытой установки для прокладки отдельного кабеля Овальная форма, для установки в кирпичной кладке на глубину не менее 35 мм.
• 2 ввода до Ø 20 мм
• 1 комбинированный ввод Ø 10 и 20 мм
• 1 ввод до Ø 20 мм в дне
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади да Вводы труб Ø 20 мм 4 Вид защиты IP30 Вид прохода через корпус Продавливаемое отверстие воздухонепроницаемая нет Для труб диаметром 20 мм Количество вводов 4 Крепление крышки защелкиваемый Крышка белый макс. Поперечное сечение 2,5 mm² Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальное сечение макс. 2,5 mm² Номинальное сечение мин. 1,5 mm² Размер Ø2x35mm, H35 Расчетное напряжение 400 V С винтами нет Серия продукции Серия WIN Со скобами нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Форма Прочее Цвет глубокий черный Размеры
Высота 35 mm Длина 65 mm Ширина 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0932 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0932 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UG 30-WA-D / 2003732 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС UG 30-WA-D / 2003732 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UG 30-WA-D / 2003732 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UG 30-WA-D / 2003732 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Wall light connection socket , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, UP flush-mounted device boxes , 12.98MB , pdf
Казахстан - Русский