- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная крышка с отверстием для установки регулируемых по высоте кассетных рамок номинального размера 4.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для тяжелых нагрузок нет Материал Сталь Номинальный размер монтажных элементов 4 Поверхность Горячая оцинковка Размер 300x300x32 Размер отверстия 204x204 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 300 mm Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,6614 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,6614 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUG RK UAN 4 / 7428544 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия DUG RK UAN 4 / 7428544 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DUG RK UAN 4 / 7428544 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский