- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная крышка с отверстием для установки регулируемых по высоте кассетных рамок номинального размера 9.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для тяжелых нагрузок нет Материал Сталь Номинальный размер монтажных элементов 9 Поверхность Горячая оцинковка Размер 325x325x34 Размер отверстия 248x248 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 325 mm Ширина 325 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,6932 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,6932 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUG RK UAN 9 / 7428547 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия DUG RK UAN 9 / 7428547 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DUG RK UAN 9 / 7428547 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский