Монтажная крышка для UKL8

Артикул, номер 7428540 | EAN 4012196436125

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная крышка для регулируемой по высоте кассеты с кабельным выводом для прямого монтажа в полых перекрытиях

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие квадратные
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Прочность материала 2 mm
Размер 260x380x26
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 26 mm
Длина 260 mm
Ширина 380 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,2954 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,2954 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DUG UKL8 7428540
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DUG UKL8 / 7428540 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности DUG UKL8 / 7428540 , 0.05MB , pdf

REACH Декларация соответствия DUG UKL8 / 7428540 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DUG UKL8 / 7428540 , 0.13MB , pdf

DUG UKL8 / 7428540
Загрузить