Монтажная крышка для UZD250-3/4

Артикул, номер 7400613 | EAN 4012195434894

7400613 / DUF 250-3DAT
квадратные
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная крышка для подпольных протяжных и ответвительных коробок типа UZD250-3/4. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.
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
Возможность монтажа уплотнения да
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Крышка с монтажным отверстием да
Материал Сталь
Монтажное отверстие квадратные
Монтажное отверстие для напольного бокса да
Номинальный размер лючка 250 mm
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Прочность материала 4 mm
Размер 282x282x4
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Уборка пола влажный
Ширина короба макс. 250 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Высота 4 mm
Длина 282 mm
Размер a 100 mm
Размер A 282 mm
Ширина 282 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,8962 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,8962 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Монтажное отверстие Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DUF 250-3DAT квадратные 7400613
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DUF 250-3DAT / 7400613 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DUF 250-3DAT / 7400613 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DUF 250-3DAT / 7400613 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DUF 250-3DAT / 7400613 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.