- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная крышка с отверстием для установки лючка UKL4.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 370x230x26 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 370 mm Ширина 230 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,9601 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,9601 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUG UKL4 / 7428538 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия DUG UKL4 / 7428538 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DUG UKL4 / 7428538 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский