- Описание продукта
-
Описание продуктаИзносостойкая и устойчивая к УФ-излучению тканевая лента универсального применения, например для крепления труб и кабелей к полу перед укладкой стяжки с помощью дюбелей или гвоздей OBO.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Размер 15x1,3mmx25m Серия продукции Монтажная лента Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина 1,3 mm Цвет серый Размеры
Длина 25000 mm Ширина 15 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GB 1525 GR / 1476980 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия GB 1525 GR / 1476980 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GB 1525 GR / 1476980 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский