- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием для крепления кабелей к кабеленесущим системам.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение гладкий Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Минимальная разрушающая нагрузка 1,16 kN Поверхность С пластиковым покрытием Размер 8,0 x 0,3 Размер 8x0,3 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Размер B 9,3 mm Размер B1 8 mm Размер t1 (мм) 0,3 mm Размер t 1 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBR 8 A2K / 6490192 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBR 8 A2K / 6490192 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SBR 8 A2K / 6490192 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SBR 8 A2K / 6490192 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский