Монтажная лента

Артикул, номер 6490280 | EAN 4012196590865

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная лента стали конвейерного цинкования с пластиковым покрытием для крепления кабелей к кабеленесущим системам.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение гладкий
Материал Сталь
Минимальная разрушающая нагрузка 2,5 kN
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Размер 15,0 x 0,5
Размер 15x0,5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Размер B 17 mm
Размер B1 15 mm
Размер t1 (мм) 0,5 mm
Размер t 1,2 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SBR 15 FSK 6490280
25 м
Загрузки

Техническая спецификация SBR 15 FSK / 6490280 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС SBR 15 FSK / 6490280 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SBR 15 FSK / 6490280 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SBR 15 FSK / 6490280 , 0.13MB , pdf

SBR 15 FSK / 6490280
Загрузить