- Описание продукта
- 
            Описание продуктаМонтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием для крепления кабелей к кабеленесущим системам.
 
- 
                
- Технические данные
- 
        
Технические характеристикиИсполнение гладкий Материал Stainless steel 1.4016 Минимальная разрушающая нагрузка 4,19 kN Поверхность С пластиковым покрытием Размер 15x0,5 Размер 15,0 x 0,5 Размер B 17 mm Размер B1 15 mm Размер t1 (мм) 0,5 Размер t 1,2 mm Цвет черный; RAL 9005 
- Все виды
- Загрузки
- 
        Техническая спецификация SBR 15 F1K / 6490282 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBR 15 F1K / 6490282 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SBR 15 F1K / 6490282 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SBR 15 F1K / 6490282 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
								
	
		
			
			
				
			
				
					Казахстан - Русский