- Описание продукта
-
Описание продукта• рулон 40 м;
• перевозка и монтаж в специальной упаковке.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 40m Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер Н 0,3 mm Размер B 23 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 927 BAND-VA / 5057922 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 927 BAND-VA / 5057922 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 927 BAND-VA / 5057922 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 927 BAND-VA / 5057922 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский