- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная пластина для крепления на боковом профиле кабельного листового лотка На выступе могут крепиться другие виды клеммных коробок и коммутаторов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Винтовое крепление Исполнение горизонтальный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 225x110 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Ширина 225 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6584 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6584 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MP FS / 7084919 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MP FS / 7084919 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MP FS / 7084919 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MP FS / 7084919 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MP FS / 7084919 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский