- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенная монтажная пластина поддерживает установку крепежных панелей на сложных поверхностях, особенно в малоподъемных стенах под подоконником.
Ламели просто вставляются в держатели.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 160x116x15 Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 15 mm Длина 160 mm Ширина 116 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,5653 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5653 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BKN MP / 6288162 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС BKN MP / 6288162 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BKN MP / 6288162 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BKN MP / 6288162 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия BKN MP / 6288162 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский