Монтажная пластина A2

Артикул, номер 7085133 | EAN 4012195166320

7085133 / MP UNI A2
170 mm
120 mm
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная пластина для крепления деталей к борту кабельного лотка

Крепление к боковой стенке проволочного лотка производится без применения болтов путем загиба накладок. Крепление к боковой стенке листового кабельного лотка и кабельного лотка лестничного типа производится с помощью 2-х болтов с полукруглой плоской головкой. Благодаря центральному отверстию в монтажной пластине к ней легко крепится монтажная коробка В9/Т с помощью болта, входящего в комплект поставки.

Болт FRSB 6x12 необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Винтовое крепление
Исполнение горизонтальный
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 170x120
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 120 mm
Ширина 170 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0388 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0388 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MP UNI A2 170 mm 120 mm 7085133
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MP UNI A2 / 7085133 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MP UNI A2 / 7085133 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MP UNI A2 / 7085133 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MP UNI A2 / 7085133 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MP UNI A2 / 7085133 , 0.12MB , pdf

MP UNI A2 / 7085133
Загрузить