Монтажная пластина DD

Артикул, номер 7085108 | EAN 4012195163268

7085108 / MP FL DD
120 mm
235 mm
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная пластина для крепления деталей к боковой стенке кабельного лотка.

Благодаря отверстию посередине монтажной пластины к ней легко крепится монтажная коробка типа В9/Т посредством болта, входящего в комплект.

Выступающие планки обеспечивают быстрое крепление.

Крепёжный болт FRS B 6x12 необходимо заказывать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Винтовое крепление
Исполнение вертикальный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Размер 235x120
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 235 mm
Ширина 120 mm
Ширина 4,72 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5047 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5047 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MP FL DD 120 mm 235 mm 7085108
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MP FL DD / 7085108 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MP FL DD / 7085108 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MP FL DD / 7085108 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MP FL DD / 7085108 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MP FL DD / 7085108 , 0.12MB , pdf

MP FL DD / 7085108
Загрузить