- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная пластина для крепления деталей к борту кабельного лотка
Болт FRSB 6x12 необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Винтовое крепление Исполнение горизонтальный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Размер 170x120 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 120 mm Ширина 6,69 in Ширина 170 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5825 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5825 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MP UNI DD / 7085114 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MP UNI DD / 7085114 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MP UNI DD / 7085114 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MP UNI DD / 7085114 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MP UNI DD / 7085114 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский