- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная коробка для установки двух монтажных суппортов. Применяется вместо монтажной рамки UT3.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа устройства для установки Привинтить Возможность монтажа уплотнения нет Возможность подключения 2 support plates for data and multimedia connection modules Исполнение в форме держателя Конструкция для тяжелых нагрузок нет Материал Полиамид Монтажное отверстие для напольного бокса нет Отсоединяемая крышка нет Плита настила нет Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 165x76x25 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 25 mm Длина 165 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2053 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2053 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MTK2 / 7407677 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия MTK2 / 7407677 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MTK2 / 7407677 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский