- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная рамка для установки 3 суппортов и 1 кабельного фиксатора. Применяется вместо монтажной коробки UT4.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления навинчиваемый Возможность монтажа уплотнения нет Возможность подключения 3 несущие пластины и разгрузка от натяжения Возможность разгрузки от усилий натяжения да Глубина 11,4 mm Защитная рамка напольного покрытия нет Исполнение в форме держателя Количество встраиваемых устройств 3 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Материал Сталь Монтажное отверстие для напольного бокса нет Отсоединяемая крышка нет Плита настила нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Поле для маркировки нет Размер 208x76x12 С выемкой напольного покрытия нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Утапливаемый вровень с полом нет Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Длина 205 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7004 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7004 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MTU 3 / 7407840 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия MTU 3 / 7407840 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MTU 3 / 7407840 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, mounting support MTU2 MTU3 , 0.03MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский