Монтажная рамка - MT2 2ACO

Артикул, номер 7407688 | EAN 4012195112730

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная рамка для установки 2 или 3 телекоммуникационных модулей ACO (только с Insta Kit UF60 производства компании AMP Tyco). Применяется вместо монтажной коробки GB2 или GB3.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Возможность монтажа уплотнения нет
Возможность подключения 2 data modules, type ACO
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Защитная рамка напольного покрытия нет
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Поле для маркировки нет
С выемкой напольного покрытия нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Утапливаемый вровень с полом нет

Размеры

Длина 165 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1734 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1734 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MT2 2ACO 7407688
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MT2 2ACO / 7407688 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MT2 2ACO / 7407688 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MT2 2ACO / 7407688 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.