Монтажная рамка — MT3 3ACO

Артикул, номер 7407712 | EAN 4012195112839

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная рамка для установки 3 телекоммуникационных модулей ACO (только с Insta Kit UF60 производства компании AMP Tyco). Применяется вместо монтажной коробки GB3.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Возможность монтажа уплотнения нет
Возможность подключения 3 data modules, type ACO
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Защитная рамка напольного покрытия нет
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Поле для маркировки нет
С выемкой напольного покрытия нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Утапливаемый вровень с полом нет

Размеры

Длина 208 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4891 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4891 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MT3 3ACO 7407712
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MT3 3ACO / 7407712 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MT3 3ACO / 7407712 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MT3 3ACO / 7407712 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.