Монтажная рейка, неперфорированная GTP

Артикул, номер 1115057 | EAN 4012195044291

1115057 / 2064 GTP 2M
2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
G-образная рейка G32 соответствует DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50035).

Ширина монтажной рейки 32 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение неперфорированный
Конструкция шин G-образная рейка
Материал Сталь
Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Прочность материала 1,5 mm
Размер 2000x32x15
Связка 20 m
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма отверстия (ETIM) без

Размеры

Высота 15 mm
Длина 2000 mm
Ширина 32 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,3258 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3258 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2064 GTP 2M 2000 mm 1115057
2 м
Загрузки

Техническая спецификация 2064 GTP 2M / 1115057 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2064 GTP 2M / 1115057 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2064 GTP 2M / 1115057 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2064 GTP 2M / 1115057 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2064 GTP 2M / 1115057 , 0.12MB , pdf

2064 GTP 2M / 1115057
Загрузить