Монтажная рейка, ширина шлица 22 мм, боковая перфорация

Артикул, номер 1122483 | EAN 4012195050735

1122483 / MS4141PP3000FT
3000 mm
41 mm
41 mm
2,5 mm
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Усиленная C-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами c U-образной ножкой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Зажимная скоба для С-образной профильной рейки со шлицем шириной 18-22 мм.
  • Ширина шлица 22 мм
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации 3 стороны перфорированные
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Отделяемый нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Прочность материала 2,5 mm
Размер 3000x41x41
Размер отверстий 11x25
Расстояние между центрами отверстий 50 mm
С зубцами да
С перфорацией да
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 6 cm⁴
Статическая величина lz 6,97 cm⁴
Статическая величина Wy 2,49 cm³
Статическая величина Wz 2,88 cm³
Статическая величина А 2,42 cm²
Форма профиля C-образный профиль
Ширина шлица 22 mm

Размеры

Высота 41 mm
Длина 3000 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 41 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,2739 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,2739 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Прочность материала Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS4141PP3000FT 3000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm Горячее цинкование методом погружения 1122483
3 м
Загрузки

Техническая спецификация MS4141PP3000FT / 1122483 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MS4141PP3000FT / 1122483 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MS4141PP3000FT / 1122483 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MS4141PP3000FT / 1122483 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS4141PP3000FT / 1122483 , 0.13MB , pdf

MS4141PP3000FT / 1122483
Загрузить