- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленная C-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами c U-образной ножкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации 3 стороны перфорированные Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Прочность материала 2 mm Размер 3000x41x41 Размер отверстий 14x28 Расстояние между центрами отверстий 50 mm С зубцами да С перфорацией да Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Статическая величина ly 5,13 cm⁴ Статическая величина lz 5,88 cm⁴ Статическая величина Wy 2,49 cm³ Статическая величина Wz 2,88 cm³ Статическая величина А 2,01 cm² Форма профиля C-образный профиль Ширина шлица 22 mm Размеры
Высота 41 mm Длина 3000 mm Размер L 3000 mm Ширина 41 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,3664 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,3664 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MSL4141PP3000FT / 1123003 , 0.18MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС MSL4141PP3000FT / 1123003 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MSL4141PP3000FT / 1123003 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MSL4141PP3000FT / 1123003 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MSL4141PP3000FT / 1123003 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Скользящая гайка ZL
Болт с прямоугольной головкой ZL