Монтажная рейка, ширина шлица 22 мм, FT, перфорированная

Артикул, номер 1121464 | EAN 4012195049210

50 mm
30 mm
3 mm
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Усиленная C-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами c U-образной ножкой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Ширина шлица 22 мм
  • Зажимная скоба для С-образной профильной рейки со шлицем шириной 18-22 мм.
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации Задняя стенка перфорированная
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Отделяемый нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Прочность материала 3 mm
Размер 2000x50x30
Расстояние между центрами отверстий 50 mm
С зубцами нет
С перфорацией да
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 3,99 cm⁴
Статическая величина lz 13,11 cm⁴
Статическая величина Wy 3,95 cm³
Статическая величина Wz 6,38 cm³
Статическая величина А 3,39 cm²
Форма профиля C-образный профиль
Ширина шлица 22 mm

Размеры

Высота 30 mm
Длина 2000 mm
Размер L 2000 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,0069 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,0069 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Прочность материала Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS5030P2000FT 2000 mm 50 mm 30 mm 3 mm Горячее цинкование методом погружения 1121464
2 м
MS5030P3000FT 3000 mm 50 mm 30 mm 3 mm Горячее цинкование методом погружения 1121466
3 м
MS5030P6000FT 6000 mm 50 mm 30 mm 3 mm Горячее цинкование методом погружения 1121472
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Скользящая гайка ZL Скользящая гайка ZL MS50SN M10 ZL 1147164
50 Штук
Болт с Г-образной головкой ZL Болт с Г-образной головкой ZL MS50HB M10x30 ZL 1148218
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS5030P2000FT / 1121464 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MS5030P2000FT / 1121464 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MS5030P2000FT / 1121464 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MS5030P2000FT / 1121464 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS5030P2000FT / 1121464 , 0.13MB , pdf

MS5030P2000FT / 1121464
Загрузить