- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленная C-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами c U-образной ножкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации Задняя стенка перфорированная Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Прочность материала 3 mm Размер 300x50x30 Расстояние между центрами отверстий 70 mm С зубцами нет С перфорацией да Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Статическая величина ly 3,99 cm⁴ Статическая величина lz 13,11 cm⁴ Статическая величина Wy 3,95 cm³ Статическая величина Wz 6,38 cm³ Статическая величина А 3,39 cm² Форма профиля C-образный профиль Ширина шлица 22 mm Размеры
Высота 30 mm Длина 300 mm Размер L 300 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,876 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,876 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS5030RP0300FT / 6349439 , 0.17MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС MS5030RP0300FT / 6349439 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании MS5030RP0300FT / 6349439 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MS5030RP0300FT / 6349439 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS5030RP0300FT / 6349439 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Скользящая гайка ZL
Болт с Г-образной головкой ZL