- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемое по высоте монтажное основание для установки лючка GES R2.
С 2x2 отверстиями для ввода монтажных труб (M20/M25).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Возможность расширения для монтажа электроустановочных изделий Диапазон регулирования макс. 130 mm Диапазон регулирования мин. 85 mm для крепления труб да Исполнение круглой формы Материал Сталь Минимальная высота стяжки 85 Монтажный диаметр 122 Отверстие для монтажного элемента круглой формы Отсоединяемая крышка нет Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Серия продукции GES R2 Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Толщины стяжки макс. 130 mm Толщины стяжки мин. 85 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,6782 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,6782 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UD GES R2 / 7428526 , 0.22MB , pdfДекларация соответствия ЕС UD GES R2 / 7428526 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании UD GES R2 / 7428526 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия UD GES R2 / 7428526 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UD GES R2 / 7428526 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES R2 , 0.19MB , pdfИнструкции по монтажу Service outlet for universal mounting GES9-3B GES-3S , 4.68MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, GES9-3B, GES9-3S plastic service unit , 0.04MB , pdfИнструкции по монтажу Long instructions, floor socket GES R2 , 0.83MB , pdf
Казахстан - Русский