- Описание продукта
-
Описание продуктаLSA-M: Монтажное основание для 5 соединительных или разделительных планок. Размер растра 22,5 мм.
Глубина: 22 мм; 30 мм; 50 мм
Монтажное основание LSA-Plus для монтажа соединительных и разделительных колодок LSA-Plus.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество монтажных соединительных планок 5 Материал Сталь Размер 5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Шаг растра 22,5 mm Размеры
Высота 42 mm Длина 110,5 mm Ширина 105 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2016 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2016 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LSA-M / 5084036 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС LSA-M / 5084036 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия LSA-M / 5084036 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LSA-M / 5084036 , 0.13MB , pdfТехническая информация Technical information, LSA ... , 0.47MB , pdf
Казахстан - Русский