- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание с постоянным и неизменяемым монтажным отверстием от 201 x 201 мм для лючка номинального размера 4. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки, входящей в комплекте поставки. Монтажное основание имеет отверстия для 2- или 3-секционного подпольного канала из стального листа номинального размера 25038, а также 6 электромонтажных труб M20 или M25 на всех четырех сторонах. Коробка пригодна для использования в бесшовных полах типа цементной стяжки с установочной высотой до 90 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Высота канала макс. 38 mm Высота канала мин. 38 mm Диапазон регулирования макс. 95 mm Диапазон регулирования мин. 62 mm для крепления труб да Количество встраиваемых устройств 1 Материал Сталь Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 308 mm Номинальный размер монтажных элементов 4 Отверстие для монтажного элемента квадратные Отсоединяемая крышка нет Плита настила нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 308x308x92 Серия продукции Соединительная розетка для подпольного монтажа UDS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины стяжки макс. 90 mm Толщины стяжки мин. 65 mm Утапливаемый вровень с полом нет Ширина короба макс. 250 mm Ширина короба мин. 250 mm Размеры
Высота 92 mm Длина 308 mm Ширина 308 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,8986 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,8986 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDSSD 25038 4 / 7400349 , 0.28MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDSSD 25038 4 / 7400349 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UDSSD 25038 4 / 7400349 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDSSD 25038 4 / 7400349 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK-SN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский