Монтажное основание UDS6 для монтажной трубы и металлического кабельного канала

Артикул, номер 7400351 | EAN 4012195729815

Описание продукта
Описание продукта
Монтажное основание с постоянным и неизменяемым монтажным отверстием от 202 x 254 мм для лючка номинального размера 6. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки, входящей в комплекте поставки. Монтажное основание имеет отверстия для 2- или 3-секционного подпольного канала из стального листа номинального размера 25038, а также 6 электромонтажных труб M20 или M25 на всех четырех сторонах. Коробка пригодна для использования в бесшовных полах типа цементной стяжки с установочной высотой до 90 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Высота канала мин. 38 mm
Материал Сталь
Номинальный размер лючка 250 mm
Номинальный размер монтажных элементов 6
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 308x308x92
Серия продукции Соединительная розетка для подпольного монтажа UDS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщины стяжки макс. 90 mm
Толщины стяжки мин. 65 mm
Ширина короба макс. 250 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Высота 92 mm
Длина 308 mm
Ширина 308 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,3987 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,3987 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDSSD 25038 6 7400351
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDSSD 25038 6 / 7400351 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UDSSD 25038 6 / 7400351 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UDSSD 25038 6 / 7400351 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UDSSD 25038 6 / 7400351 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK-SN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.