- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание с постоянным и неизменяемым монтажным отверстием от 244 x 244 мм для лючка номинального размера 9. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки, входящей в комплекте поставки. Монтажное основание имеет отверстия для трех 1-секционных подпольных каналов из ПВХ номинальным размером 60 х 25 и 90 х 35 на всех четырех сторонах. Коробка пригодна для использования в бесшовных полах типа цементной стяжки с установочной высотой до 100 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Высота канала макс. 35 mm Высота канала мин. 25 mm Материал Сталь Номинальный размер монтажных элементов 9 Отверстие для монтажного элемента прямоугольной формы Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 308x308x92 Серия продукции Соединительная розетка для подпольного монтажа UDS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины стяжки макс. 100 mm Толщины стяжки мин. 65 mm Ширина короба макс. 90 mm Ширина короба мин. 60 mm Размеры
Высота 92 mm Длина 308 mm Ширина 308 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,5594 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,5594 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDSPD 9035 9 / 7400352 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDSPD 9035 9 / 7400352 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UDSPD 9035 9 / 7400352 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDSPD 9035 9 / 7400352 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK-SN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский