Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание для установки под полом с постоянным и неизменяемым монтажным отверстием Ø 215 мм для лючка номинального размера 4. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки (входит в комплект поставки) Монтажное основание имеет отверстия для трех 1-секционных подпольных каналов из ПВХ номинальным размером 60 х 25 и 90 х 35 на всех четырех сторонах. Коробка пригодна для использования в бесшовных полах типа цементной стяжки с установочной высотой до 90 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Высота канала макс. 35 mm Высота канала мин. 25 mm Материал Сталь Номинальный размер монтажных элементов R4 Отверстие для монтажного элемента круглой формы Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 329x329x92 Серия продукции Соединительная розетка для подпольного монтажа UDS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины стяжки макс. 90 mm Толщины стяжки мин. 65 mm Ширина короба макс. 90 mm Ширина короба мин. 60 mm Размеры
Высота 92 mm Диаметр d 215 mm Длина 329 mm Ширина 329 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 10,4679 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,4679 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDSPD 9035 R4 / 7400354 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDSPD 9035 R4 / 7400354 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UDSPD 9035 R4 / 7400354 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDSPD 9035 R4 / 7400354 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK-SN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.