Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание для установки под полом с постоянным и неизменяемым монтажным отверстием Ø 305 мм для лючка номинального размера R9. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки (входит в комплект поставки) Монтажное основание имеет отверстия для трех 1-секционных подпольных каналов из ПВХ номинальным размером 60 х 25 и 90 х 35 на всех четырех сторонах. Подходит для использования в бесшовных полах с цементной стяжкой с установочной высотой до 95 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Высота канала макс. 35 mm Высота канала мин. 25 mm Материал Сталь Номинальный размер монтажных элементов R9 Отверстие для монтажного элемента круглой формы Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 364x364x97 Серия продукции Соединительная розетка для подпольного монтажа UDS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины стяжки макс. 95 mm Толщины стяжки мин. 65 mm Ширина короба макс. 90 mm Ширина короба мин. 60 mm Размеры
Высота 96 mm Диаметр d 305 mm Длина 364 mm Ширина 364 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,3714 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,3714 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDSPD 9035 R9 / 7400358 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDSPD 9035 R9 / 7400358 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UDSPD 9035 R9 / 7400358 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDSPD 9035 R9 / 7400358 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK-SN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.