- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание для установки под полом с постоянным и неизменяемым монтажным отверстием Ø 305 мм для лючка номинального размера R9. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки (входит в комплект поставки) Монтажное основание имеет отверстия для 2- или 3-секционного подпольного канала из стального листа номинального размера 25038, а также 6 электромонтажных труб M20 или M25 на всех четырех сторонах. Подходит для использования в бесшовных полах с цементной стяжкой с установочной высотой до 95 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота канала макс. 38 mm Высота канала мин. 38 mm Материал Сталь Номинальный размер лючка 250 mm Номинальный размер монтажных элементов R9 Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 364x364x97 Серия продукции Соединительная розетка для подпольного монтажа UDS Толщины стяжки макс. 95 mm Толщины стяжки мин. 65 mm Ширина короба макс. 250 mm Ширина короба мин. 190 mm Размеры
Высота 96 mm Диаметр d 305 mm Длина 364 mm Ширина 364 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,8864 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,8864 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDSSD 25038 R9 / 7400359 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDSSD 25038 R9 / 7400359 , 0.11MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK-SN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский