- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание для монтажа в полу с монтажным отверстием от 106 x 182 мм для лючка номинального размера 2. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки, которая входит в комплект поставки. Монтажное основание имеет отверстия для двух электромонтажных труб M20 на лицевой стороне. Подходит для использования в бесшовных полах с цементной стяжкой с установочной высотой от 70 до 90 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Материал Сталь Номинальный размер монтажных элементов 2 Отверстие для монтажного элемента прямоугольной формы Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 240x150x88 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины стяжки макс. 90 mm Толщины стяжки мин. 70 mm Размеры
Высота 91 mm Длина 240 mm Ширина 150 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,2392 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,2392 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UGE 2C / 7428062 , 0.23MB , pdfДекларация соответствия ЕС UGE 2C / 7428062 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UGE 2C / 7428062 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UGE 2C / 7428062 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK-SN , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Estrichdose UGE 2C , 0.48MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский