Монтажный адаптер TrayFix для установки проволочных лотков на основаниях FangFix

Артикул, номер 5403100 | EAN 4012195738428

Описание продукта
Описание продукта
• Крепление TrayFix для монтажа проволочных и кабельных лотков на основании FangFix, например, при прокладке проводов на плоских крышах
• Подходит для систем кабельных лотков OBO MKSM и SKSM
• Подходит для систем проволочных лотков OBO с минимальной шириной 100 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Размер Ø20mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Высота 30 mm
Длина 99,4 mm
Ширина 95 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7259 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7259 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TrayFix 5403100
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TrayFix / 5403100 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TrayFix / 5403100 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия TrayFix / 5403100 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TrayFix / 5403100 , 0.13MB , pdf

TrayFix / 5403100
Загрузить