- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажный комплект для основания UZD250-3 с тремя монтажными коробками UT3.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение в форме держателя Количество вводов 4 Количество встраиваемых устройств 9 Количество разгрузок от натяжения 6 Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 250x207x44 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 50 mm Длина 207 mm Ширина 250 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,6055 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6055 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS3 3UT3 / 7407651 , 0.21MB , pdfREACH Декларация соответствия MS3 3UT3 / 7407651 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS3 3UT3 / 7407651 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский