- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажный комплект для основания UZD250-3 с тремя монтажными (возможен монтаж до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение в форме держателя Количество вводов 4 Количество встраиваемых устройств 12 Количество разгрузок от натяжения 6 Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 262x262x65 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 67 mm Длина 268 mm Ширина 262 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,3077 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,3077 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS250-3 3UT4 / 7407643 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия MS250-3 3UT4 / 7407643 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS250-3 3UT4 / 7407643 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский