- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажный комплект для основания UZD250-3 с тремя монтажными коробками UT4.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение в форме держателя Количество вводов 4 Количество встраиваемых устройств 12 Количество разгрузок от натяжения 6 Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 250x250x44 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 50 mm Длина 247 mm Ширина 250 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,7969 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7969 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS3 3UT4 / 7407655 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия MS3 3UT4 / 7407655 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS3 3UT4 / 7407655 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский