- Описание продукта
-
Описание продуктаМуфта для соединения частей коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия.
В объем поставки входят 2 соединительные пластины.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Глубина канала 70 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Исполнение Универсальное исполнение Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Модель соединение Не содержит галогенов да Размер 64x120 С выравниванием потенциалов да Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Длина 120 mm Ширина 64 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3147 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 2 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3147 кг CO2e / 2 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-KUP70 / 6279701 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-KUP70 / 6279701 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-KUP70 / 6279701 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GA-KUP70 / 6279701 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GA-KUP70 / 6279701 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 aluminium device installation duct systems , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, GK-KUP/GS-KUP/KUPP/GA-KUP coupling , 3.68MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский