Муфта GK-KUP

Артикул, номер 6274650 | EAN 4012195657033

6274650 / GK-KUP
89,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Муфта для соединения короба при получении необходимой длины. Пара муфт входит в комплект поставки и уже установлена заранее на заводе в профиль короба.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Глубина канала 70 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Исполнение Универсальное исполнение
Коэффициент прочности IK08
Материал Акрилнитрил-бутадиен-стирол
Модель соединение
Не содержит галогенов да
Размер 64x90mm
С выравниванием потенциалов нет
Серия продукции Rapid 80®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Длина 89,5 mm
Ширина 64 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1615 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 2
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1615 кг CO2e / 2 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-KUP 89,5 mm 6274650
1 т.е.
Загрузки

Техническая спецификация GK-KUP / 6274650 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-KUP / 6274650 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-KUP / 6274650 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-KUP / 6274650 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GK-KUP / 6274650 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-KUP / 6274650 , 0.13MB , pdf

Загрузить
Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта GK-KUP / 6274650, 36.73 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.