- Описание продукта
-
Описание продуктаМуфта для соединения нижних частей короба. С помощью муфты также обеспечивается уравнивание потенциалов между частями короба.
В объем поставки входят 2 соединительные пластины.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Глубина канала 133 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Исполнение Универсальное исполнение Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Модель соединение Не содержит галогенов да Размер 133x105 С выравниванием потенциалов да Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Длина 133 mm Размер a 105 mm Размер b 133 mm Ширина 105 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1155 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1155 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KUPP / 6288680 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС KUPP / 6288680 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KUPP / 6288680 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KUPP / 6288680 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KUPP / 6288680 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 sheet steel device installation duct systems , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Pultkanal GEK-S , 2.99MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, GK-KUP/GS-KUP/KUPP/GA-KUP coupling , 3.68MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский