- Описание продукта
-
Описание продуктаМультифункциональный соединитель для соединения лестничных лотков с боковой стенкой высотой 110 мм. Благодаря соединителю можно создавать симметричные и асимметричные переходники и угловые секции 0-60°.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный и угловой соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Подходит для ширины кабеленесущей системы макс. 400 mm Подходит для ширины кабеленесущей системы мин. 400 mm Размер 110x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 680 mm Размер B 400 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,4267 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,4267 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LMFV 1140 FS / 6225754 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС LMFV 1140 FS / 6225754 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LMFV 1140 FS / 6225754 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LMFV 1140 FS / 6225754 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LMFV 1140 FS / 6225754 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский