Мультифункциональный соединитель FT

Артикул, номер 6225772 | EAN 4012196443406

110 mm
1,5 mm
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Мультифункциональный соединитель для соединения лестничных лотков с боковой стенкой высотой 110 мм. Благодаря соединителю можно создавать симметричные и асимметричные переходники и угловые секции 0-60°.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный и угловой соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Подходит для ширины кабеленесущей системы макс. 300 mm
Подходит для ширины кабеленесущей системы мин. 300 mm
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 680 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,5421 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,5421 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Толщина листа Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LMFV 1120 FT 200 mm 110 mm 200 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6225770
1 Штук
LMFV 1130 FT 300 mm 110 mm 300 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6225772
1 Штук
LMFV 1140 FT 400 mm 110 mm 400 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6225774
1 Штук
LMFV 1145 FT 450 mm 110 mm 450 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6225776
1 Штук
LMFV 1150 FT 500 mm 110 mm 500 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6225778
1 Штук
LMFV 1160 FT 600 mm 110 mm 600 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6225780
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LMFV 1130 FT / 6225772 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LMFV 1130 FT / 6225772 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LMFV 1130 FT / 6225772 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LMFV 1130 FT / 6225772 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LMFV 1130 FT / 6225772 , 0.13MB , pdf

LMFV 1130 FT / 6225772
Загрузить