Мультифункциональный соединитель FT

Артикул, номер 6225734 | EAN 4012196443314

60 mm
1,5 mm
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Мультифункциональный соединитель для соединения лестничных лотков с высотой боковой стенки 60 мм. Благодаря соединителю можно создавать симметричные и асимметричные переходники и угловые секции 0-60°.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный и угловой соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Подходит для ширины кабеленесущей системы макс. 400 mm
Подходит для ширины кабеленесущей системы мин. 400 mm
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 604 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,4094 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,4094 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Толщина листа Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LMFV 620 FT 200 mm 60 mm 200 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6225730
1 Штук
LMFV 630 FT 300 mm 60 mm 300 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6225732
1 Штук
LMFV 640 FT 400 mm 60 mm 400 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6225734
1 Штук
LMFV 650 FT 500 mm 60 mm 500 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6225736
1 Штук
LMFV 660 FT 600 mm 60 mm 600 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6225738
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LMFV 640 FT / 6225734 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LMFV 640 FT / 6225734 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LMFV 640 FT / 6225734 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LMFV 640 FT / 6225734 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LMFV 640 FT / 6225734 , 0.13MB , pdf

LMFV 640 FT / 6225734
Загрузить