Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКорпус с двумя разъемами «тюльпан» для Audio R/L, наклонный кабельный вывод, с полем для надписи, два гнезда «тюльпан» (RCA) с подключением пайкой, цветовая кодировка красный/белый. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Клеммная колодка нет Количество единиц 1 Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Направление выпуска Косой Не содержит галогенов да Несущее кольцо нет Откидная крышка нет Применение Cinch Прозрачный нет Размер 45x45mm С маркировкой нет С пылезащитой нет Сводка Основной элемент с центральной накладкой Серия продукции Мультимедийная система Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвет: черный; RAL 7021 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0846 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0846 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MTS-2R L SWGR1 / 6105057 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС MTS-2R L SWGR1 / 6105057 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия MTS-2R L SWGR1 / 6105057 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MTS-2R L SWGR1 / 6105057 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.