Указание: Этот товар снят с производства.

Мультимедийная розетка с разъемом Audio/Video-Cinch, ширина 1 модуль, с прямым выводом, для соединения пайкой

Артикул, номер 6105165 | EAN 4012195899525

Cinch
цвет: черный; RAL 7021
Описание продукта
Описание продукта
Мультимедийная рамка с 3 гнездовыми разъемами Audio-Video Cinch, с прямым кабельным выводом, с полем для маркировки, 3 гнездовых разъема Cinch (RCA) с подключением пайкой, цветовая кодировка желтый/красный/белый. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Клеммная колодка нет
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Направление выпуска Прямой
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Применение Cinch
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции BlackLine, Мультимедийная система Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0737 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0737 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Направление выпуска Применение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MTG-12R L SWGR1 Прямой Cinch цвет: черный; RAL 7021 6105165
1 Штук
MTG-12R F SWGR1 Прямой Cinch цвет: черный; RAL 7021 6105189
1 Штук
MTS-12R L SWGR1 Косой Cinch цвет: черный; RAL 7021 6105177
1 Штук
MTS-12R F SWGR1 Косой Cinch цвет: черный; RAL 7021 6105201
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MTG-12R L SWGR1 / 6105165 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MTG-12R L SWGR1 / 6105165 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия MTG-12R L SWGR1 / 6105165 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MTG-12R L SWGR1 / 6105165 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.