- Описание продукта
-
Описание продуктаКорпус с разъемом BNC, наклонный кабельный вывод, с полем для надписи, соединение BNC в исполнении гнездо-гнездо. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Глубина 26 mm Клеммная колодка нет Количество единиц 1 Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Направление выпуска Косой Не содержит галогенов да Несущее кольцо нет Откидная крышка нет Применение BNC/TNC Прозрачный нет Размер 45x45mm С маркировкой нет С пылезащитой нет Сводка Основной элемент с центральной накладкой Серия продукции Мультимедийная система Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет цвет: черный; RAL 7021 Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1649 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1649 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MTS-BC F SWGR1 / 6105033 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС MTS-BC F SWGR1 / 6105033 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия MTS-BC F SWGR1 / 6105033 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MTS-BC F SWGR1 / 6105033 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский